LSR40 CTL 48.000

LSR40 CTL 48.000
Riel de soporte, pulgadas

Riel de soporte, pulgadas, 2.500 in Diámetro, Estándar

Plazo de entrega:  2 Days*
Cortado a medida:

Mín.: 1.0 in  Máx.: 48.0 in  Tolerancia +/- 0.0625 in


  • Los rieles de eje bajo permiten un diseño de sistemas de movimiento lineal sea más compacto
  • El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.
  • Solo soporte. Eje no incluido
  • Estos apoyos se pueden usar de forma horizontal o vertical.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 1.5000
[A2] 1.1250
[dia] 2.5000
[H] 2.2500
[H1] 1.1250

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tipo de eje Preperforado
Material, eje Acero al carbono 1566
Dureza 60 Rockwell C Mín.
Material, soporte Acero
Longitud 1.219,200 mm / 48,000 in
Diámetro 64 mm / 2,500 in
Peso 215,520 lb/ft

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: